Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Pendelrollenlager
230/500BC3 - NTN
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
500 mm
D - Außendurchmesser
720 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
167 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
653 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
27 mm
k - Bohrungsdurchmesser
16 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
226 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
4250 kN
C0 - Statische Tragzahl
8300 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
645 kN
e - Koeffizient
0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2.92
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.98
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
4.44
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
530 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
410 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
528 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
692 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse