Pendelrollenlager

230/500BL1KC3 - NTN

230/500BL1KC3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser500 mm
D - Außendurchmesser720 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings167 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring653 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
Referenz der HülseH30/500H
RadiallagerluftklasseC3
Masse223 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4250 kN
C0 - Statische Tragzahl8300 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung645 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.92
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.98
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.44
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung530 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung410 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR528 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse519 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse18 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR692 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image