Pendelrollenlager

230/630B - NTN

230/630B

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser630 mm
D - Außendurchmesser920 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings212 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring834 mm
rs - Minimaler Rundungsradius7,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse481 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6550 kN
C0 - Statische Tragzahl13000 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung950 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.14
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.67
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung310 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR666 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR884 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image