Pendelrollenlager

230/710BL1C3 - NTN

230/710BL1C3

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser710 mm
D - Außendurchmesser1030 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings236 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring936,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius7,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen12
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse640 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8000 kN
C0 - Statische Tragzahl16200 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1140 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.96
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.02
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung340 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung260 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR738 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR1002 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image