Pendelrollenlager

230/750B - NTN

230/750B

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser750 mm
D - Außendurchmesser1090 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings250 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring990,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius7,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen12
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse763 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9100 kN
C0 - Statische Tragzahl18300 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1290 kN
e - Koeffizient0.21
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.13
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.76
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung320 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung250 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR778 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR1062 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image