Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Berührende Dichtungen beidseitig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 40 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 65,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 95,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,78 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 41,6 kN C0 - Statische Tragzahl 14,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,65 kN e - Koeffizient 0.24 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.73 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.03 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,26 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,74 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,807 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,904 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 59 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm