Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 40 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 65,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 91,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Referenz der Hülse H2310 Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 1,65 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 64,6 kN C0 - Statische Tragzahl 20,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,92 kN e - Koeffizient 0.43 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.54 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.47 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.27 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,717 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,283 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,289 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,145 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,393 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 59 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 64 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 56 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm