Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 71,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 100,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Referenz der Hülse H2311 Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 2,26 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 75,2 kN C0 - Statische Tragzahl 24 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,09 kN e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.58 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.51 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.33 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,721 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,279 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,315 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,158 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,393 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 69 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 61 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm