Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 165 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 52 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 114,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 146,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 8,39 mm k - Bohrungsdurchmesser 4 mm Referenz der Hülse H3120 Radiallagerluftklasse C3 Masse 4,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 464 kN C0 - Statische Tragzahl 563 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 62,8 kN e - Koeffizient 0.28 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.34 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.39 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.56 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 111 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 106 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 154 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors