Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 56 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 125,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 160,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 8,86 mm k - Bohrungsdurchmesser 4 mm Referenz der Hülse H3122 Radiallagerluftklasse C2 Masse 5,31 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 547 kN C0 - Statische Tragzahl 669 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 72,7 kN e - Koeffizient 0.28 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.37 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.43 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.61 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 121 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 117 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 169 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors