• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23122EMKW33C3 - NTN

23122EMKW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings56 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring160,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite8,86 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
Referenz der HülseH3122
RadiallagerluftklasseC3
Masse5,34 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl547 kN
C0 - Statische Tragzahl669 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung72,7 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.37
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.43
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.61
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR121 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse117 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR169 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image