Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 62 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 138,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 178,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 10,04 mm k - Bohrungsdurchmesser 4,5 mm Referenz der Hülse H3124 Radiallagerluftklasse C3 Masse 7,44 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 663 kN C0 - Statische Tragzahl 820 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 86,3 kN e - Koeffizient 0.28 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.37 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.43 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.61 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 131 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 128 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 189 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors