Pendelrollenlager

23124EMW33 - NTN

23124EMW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings62 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring178,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,04 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse7,76 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl663 kN
C0 - Statische Tragzahl820 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung86,3 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.37
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.43
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.61
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR131 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR189 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image