• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23126EAKW33C3 - NTN

23126EAKW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser210 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings64 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring148,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring188,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,04 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
Referenz der HülseH3126
RadiallagerluftklasseC3
Masse8,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl710 kN
C0 - Statische Tragzahl906 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung93,7 kN
e - Koeffizient0.27
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.46
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.51
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.74
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR141 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse138 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR199 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image