Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 210 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 64 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 188,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 10,04 mm k - Bohrungsdurchmesser 4,5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 8,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 710 kN C0 - Statische Tragzahl 906 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 93,7 kN e - Koeffizient 0.27 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.46 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.51 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.74 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 141 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 199 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors