Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 225 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 68 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 159,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 202 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 10,12 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 10,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 802 kN C0 - Statische Tragzahl 1030 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 104 kN e - Koeffizient 0.26 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.5 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.55 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.8 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 152 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 213 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors