Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 130 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 46 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 77 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 110,2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 2,52 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 87 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 28,2 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,28 kN |
| e - Koeffizient | 0.41 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.62 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.55 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.39 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 6600 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 7200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,721 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,279 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,32 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,16 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,393 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 71 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 119 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |