• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23130EMW33C3 - NTN

23130EMW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring222,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite12,63 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse15,72 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1060 kN
C0 - Statische Tragzahl1350 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung133 kN
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.3
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.35
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.5
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR162 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR238 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image