Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 270 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 86 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 239,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 13,7 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Referenz der Hülse H3132 Radiallagerluftklasse C3 Masse 19,53 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1220 kN C0 - Statische Tragzahl 1580 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 152 kN e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.3 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.35 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.5 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 172 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 170 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 258 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors