Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 280 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 88 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 196,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 249,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 13,7 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 21,55 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1270 kN C0 - Statische Tragzahl 1700 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 162 kN e - Koeffizient 0.28 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.34 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.39 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.56 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 182 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 268 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors