Pendelrollenlager

23134EAW33C4 - SNR

23134EAW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser280 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings88 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring196,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring249,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite13,7 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse21,55 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1270 kN
C0 - Statische Tragzahl1700 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung162 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.34
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.39
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.56
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1700 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,625 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,375 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,74 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,87 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,438 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR182 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR268 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image