Pendelrollenlager

23136EMW33C3 - SNR

23136EMW33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser300 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings96 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring266,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite14,85 mm
k - Bohrungsdurchmesser7 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse27,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1490 kN
C0 - Statische Tragzahl1960 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung183 kN
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.26
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.32
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.45
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,105 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,895 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,257 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,629 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR194 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR286 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image