Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 190 mm D - Außendurchmesser 320 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 104 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 283,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 16,55 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 33,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1670 kN C0 - Statische Tragzahl 2250 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 206 kN e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.26 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.32 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.45 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 204 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 306 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors