Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 70 mm |
| D - Außendurchmesser | 150 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 51 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 91,8 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 126,6 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 4,17 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 109 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 37,6 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,63 kN |
| e - Koeffizient | 0.38 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.76 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.68 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.6 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 5800 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,181 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,819 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,583 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,292 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,399 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 81 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 139 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |