Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Pendelrollenlager
23140EAKW33 - NTN
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
200 mm
D - Außendurchmesser
340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
112 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
203,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
305,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
3
b - Nutbreite
16,98 mm
k - Bohrungsdurchmesser
8 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
40,1 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
1890 kN
C0 - Statische Tragzahl
2510 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
226 kN
e - Koeffizient
0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2.2
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.25
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
3.34
N ref - Thermische Referenzdrehzahl
1400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl
1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
214 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
326 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse