Pendelrollenlager

23140EMW33 - NTN

23140EMW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings112 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring305,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite16,98 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse41,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1890 kN
C0 - Statische Tragzahl2510 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung226 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.2
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.25
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.34
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR214 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR326 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image