Pendelrollenlager

23144EMW33 - NTN

23144EMW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser370 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings120 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring327,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite19,09 mm
k - Bohrungsdurchmesser9 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse52,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2190 kN
C0 - Statische Tragzahl2940 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung258 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.23
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.28
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.39
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR237 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR353 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image