Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 370 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 120 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 327,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 19,09 mm k - Bohrungsdurchmesser 9 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 52,21 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2190 kN C0 - Statische Tragzahl 2940 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 258 kN e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.23 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.28 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.39 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 237 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 353 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors