Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 240 mm D - Außendurchmesser 400 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 128 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 355,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 19,63 mm k - Bohrungsdurchmesser 9 mm Referenz der Hülse H3148H Radiallagerluftklasse C4 Masse 64,72 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2510 kN C0 - Statische Tragzahl 3500 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 299 kN e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.26 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.32 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.45 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 257 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 254 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 11 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 383 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors