Pendelrollenlager

23148EMW33C3 - NTN

23148EMW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings128 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring355,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite19,63 mm
k - Bohrungsdurchmesser9 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse64,72 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2510 kN
C0 - Statische Tragzahl3500 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung299 kN
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.26
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.32
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.45
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR257 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR383 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image