Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 75 mm |
| D - Außendurchmesser | 160 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 55 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 100,7 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 135,1 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Referenz der Hülse | H2315 |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 4,65 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 120 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 42,9 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,8 kN |
| e - Koeffizient | 0.38 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.73 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.66 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.56 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 5600 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 5700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,181 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,819 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,58 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,29 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,399 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 86 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 95 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 82 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 149 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |