Pendelkugellager

2315SC3 - NTN

2315SC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings55 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse4,78 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl125 kN
C0 - Statische Tragzahl43 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,8 kN
e - Koeffizient0.38
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.7
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR86 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR149 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined