Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 360 mm D - Außendurchmesser 600 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 192 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 520 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 27 mm k - Bohrungsdurchmesser 16 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 222 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4200 kN C0 - Statische Tragzahl 7050 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 530 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.07 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.11 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.15 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 630 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 490 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 382 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 578 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 4 mm
Industry Calcul Factors