• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23180BC3 - NTN

23180BC3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser400 mm
D - Außendurchmesser650 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings200 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring567 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse264 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4650 kN
C0 - Statische Tragzahl8050 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung630 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.16
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.21
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.29
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung560 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung430 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR428 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR622 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image