Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Pendelrollenlager
23184B - NTN
Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
420 mm
D - Außendurchmesser
700 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
224 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
610,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
33 mm
k - Bohrungsdurchmesser
20 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
343 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
5800 kN
C0 - Statische Tragzahl
9950 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
680 kN
e - Koeffizient
0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.11
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
3.15
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
530 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
410 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
446 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
674 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse