Pendelrollenlager

23188BC3 - NTN

23188BC3

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser440 mm
D - Außendurchmesser720 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings226 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring626,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse358 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5800 kN
C0 - Statische Tragzahl10100 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung685 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.11
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.15
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.21
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung390 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR466 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR694 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image