Pendelrollenlager

23192B - NTN

23192B

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser460 mm
D - Außendurchmesser760 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings240 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring660 mm
rs - Minimaler Rundungsradius7,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse429 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6350 kN
C0 - Statische Tragzahl11400 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung775 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.1
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.14
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.19
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung470 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung360 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR496 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR724 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image