Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Stahlblechkäfig, offen, erhöhte Kugelanzahl
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 67 mm B1 - Gesamtbreite 68 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 8,97 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 161 kN C0 - Statische Tragzahl 64,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,7 kN e - Koeffizient 0.38 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.8 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.7 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 108 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 187 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm