Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 560 mm |
| D - Außendurchmesser | 920 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 280 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 0 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 800,8 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 7,5 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 8 |
| b - Nutbreite | 33 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 729 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 8550 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15500 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1000 kN |
| e - Koeffizient | 0.3 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.22 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.27 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.38 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 370 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 280 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 592 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 888 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 6 mm |
Industry Calcul Factors