Pendelrollenlager

23218EAW33C3 - NTN

23218EAW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52,4 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring104,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring141 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite8,86 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,43 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl467 kN
C0 - Statische Tragzahl513 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung58,3 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.2
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.25
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.34
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR101 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR149 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image