Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 120 mm |
| D - Außendurchmesser | 215 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 76 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 189 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 11,01 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 5 mm |
| Referenz der Hülse | H2324 |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 11,275 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 857 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 998 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 104 kN |
| e - Koeffizient | 0.32 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.04 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.09 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.11 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 2100 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 132 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 131 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 17 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 203 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |