Pendelrollenlager

23228EAKW33 - NTN

23228EAKW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings88 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring162,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring219,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite12,64 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
Referenz der HülseH2328
RadiallagerluftklasseCN
Masse17,36 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1140 kN
C0 - Statische Tragzahl1370 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung136 kN
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.01
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.06
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.06
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1700 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR154 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse152 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse22 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR236 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image