Pendelrollenlager

23230EAW33 - NTN

23230EAW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser270 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings96 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring174,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring236,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite13,7 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse23,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1340 kN
C0 - Statische Tragzahl1620 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung157 kN
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.98
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.03
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.02
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR164 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR256 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image