Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 270 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 96 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 236,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 13,7 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Referenz der Hülse H2330 Radiallagerluftklasse CN Masse 22,8 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1340 kN C0 - Statische Tragzahl 1620 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 157 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.98 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.03 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.02 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 164 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 163 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 20 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 256 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors