• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23232EAW33 - NTN

23232EAW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings104 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring187,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring253,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite14,85 mm
k - Bohrungsdurchmesser7 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse29,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1550 kN
C0 - Statische Tragzahl1890 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung180 kN
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.98
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.03
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.02
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR174 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR276 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image