Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 290 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 104 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 253,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 14,85 mm k - Bohrungsdurchmesser 7 mm Referenz der Hülse H2332 Radiallagerluftklasse CN Masse 28,71 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1550 kN C0 - Statische Tragzahl 1890 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 180 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.98 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.03 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.02 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 174 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 174 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 18 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 276 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors