Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 200 mm D - Außendurchmesser 360 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 128 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 314,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 18,77 mm k - Bohrungsdurchmesser 9 mm Referenz der Hülse H2340 Radiallagerluftklasse CN Masse 55,8 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2250 kN C0 - Statische Tragzahl 2840 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 253 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.93 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.98 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.94 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 217 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 216 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 19 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 343 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors