• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23244EMKW33 - NTN

23244EMKW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings144 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring348,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite20,02 mm
k - Bohrungsdurchmesser10 mm
Referenz der HülseH2344H
RadiallagerluftklasseCN
Masse74,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2890 kN
C0 - Statische Tragzahl3830 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung330 kN
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.96
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.98
N ref - Thermische Referenzdrehzahl850 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR237 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse236 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse10 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR383 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image