Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 240 mm D - Außendurchmesser 440 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 160 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 372 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 20 mm k - Bohrungsdurchmesser 12 mm Referenz der Hülse H2348H Radiallagerluftklasse CN Masse 105 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3140 kN C0 - Statische Tragzahl 4260 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 156 kN e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.82 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.86 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.77 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1090 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 850 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 257 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 257 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 423 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 4 mm
Industry Calcul Factors