Pendelrollenlager

23248EMKD1C3 - NTN

23248EMKD1C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser440 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings160 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring372 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
Referenz der HülseH2348H
RadiallagerluftklasseC3
Masse105 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3140 kN
C0 - Statische Tragzahl4260 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung156 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.82
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.86
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.77
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1090 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung850 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR257 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse257 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR423 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image